Netzfilter der Marke Corcom

Ein Netzfilter reduziert EMI-Strömungen und verbessert so die elektromagnetische Verträglichkeit elektrischer Geräte gegen Störungen aus dem Stromnetz. Abgeschirmte Anlagen und Anwendungen mit empfindlichen Messungen oder Geräten erfordern eine EMI/RFI-emissionsfreie Umgebung. Unsere EMI-Netzfilter für Schutz- und Sicherheitsfunktionen in Anlagen mit kritischen Anwendungen wurden für die Einhaltung der Anforderungen nach MIL-PRF-15733 enwickelt.

Unsere EMI-Netzfilter für Netz-, Daten-, Telefon- und alle weiteren Signale 
werden bei der elektrischen Durchdringung von EMI/RFI-Gehäusen zur Verringerung geleiteter Emissionen eingesetzt. Wenn der abgeschirmte Bereich abgedichtet ist, werden alle Emissionen verringert oder zurückgehalten. Unsere Netzfilter in Gehäuseausführung bestehen aus entfernbaren Einsätzen in einem
hochfrequenzsicheren Schaltschrank. Diese Ausführung bietet eine Reihe
wichtiger Vorteile, darunter eine vereinfachte Einzeldurchdringung sowie
Feldinstallation, und ermöglicht so eine höhere Hochfrequenzintegrität und eine
einfachere Filterwartung. Eigenständige Filter bieten denselben Grad an
Filterleistung wie die Gehäusemodelle, sind jedoch für Einzel- und
Doppelleitungsanwendungen mit Klemmen mit eigenen Gehäusen verfügbar.

Umfassendes Werkstestprogramm

Daten auf Anfrage erhältlich

  • Einfügungsdämpfung
  • Spannungsabfall
  • Harmonische Verzerrung
  • Festigkeit der Kontakte
  • Nenntemperatur
  • Spannungsfestigkeit
  • Gleichstrom-Isolierwiderstand
  • Nennstrom und -überlast
Anlagenfilter für Schaltschrankgehäuse
EMI-Interferenzmuster
Militärische Bordnetzsysteme
Funktürme