FAKRA Kfz-Steckverbindersysteme

Automobilhersteller entwerfen zunehmend Sicherheits- und Fahrzeugkonnektivitätsanwendungen, die auf Hochfrequenz-Datenverbindungen basieren. Dazu gehören Kameras, Sensoren und Antennen, die eine Echtzeit-Datenübertragung erfordern, bei der die Sicherheit an erster Stelle steht. Die FAKRA Koax-Steckverbinder von TE Connectivity ermöglichen eine HF-Leistung von bis zu 6 GHz. Sie bieten eine ausgezeichnete Leistung und ein höheres Maß an Robustheit für raue Automobilumgebungen. Außerdem umfasst das Portfolio vereinfachte gestanzte und geformte Kontakte, die geringere Steckkräfte und eine erhöhte Robustheit im Automobilbereich sowie die Bereitschaft für vollautomatischen Kabelsätze bieten, wodurch die Effizienz der Kabelverarbeitung erheblich gesteigert und die Produktionskosten gesenkt werden können.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung
NEU! FAKRA Steckersystem mit gestanzten und geformten Kontakten ...

14

14 Verschlüsselungscodes mit abgedichteten und nicht abgedichteten Designs

6 GHz

HF-Leistung bis zu 6 Ghz

Eigenschaften und Vorteile

  • Gestanzte und geformte Kontaktvarianten verfügbar, optimiert für die automatisierte Fertigung
  • Komplette Produktfamilie mit 14 Verschlüsselungscodes, abgedichtet, nicht abgedichtet, 180° und 90°
  • CPA-fähig
  • HF-Leistung bis zu 6 Ghz
  • Primär- und Sekundärverriegelungen reduzieren die Steckkraft
  • Tulpenkontakt/Schutz vor Blindkontakten
  • Gehäuse-Innenring/Berührungsschutz
  • Vollständig mit den USCAR-Anforderungen konform
  • Globale Fertigung

Anwendungen

  • Autonomes Fahren: 4KADCAM, Nachtsicht, elektronischer Spiegel, Spurassistent, Frontkameras, Innenraumkameras, Umgebungskameras, Rückfahrkameras
  • Vernetztes Fahrzeug: TCU, 4G/5G, V2X, WLAN/Bluetooth, GPS/GNSS, SDARS
  • Benutzererfahrung: FM, DAB, Geste

Protokolle

  • FPD-Link III/IV
  • GMSL 2/3
  • MIPI
  • APIX3
  • MIPI
  • Analog (Antennen)
graue Leiste
Nachhaltigkeit
Wir laden Sie ein, zu entdecken, wie unser Umweltschutz dazu beiträgt, unsere Industrie neu zu gestalten.