Mehr Platz- und Gewichtseinsparung

Da der Anteil an elektrischen Komponenten in Fahrzeugen weiter zunimmt, ist der Bedarf an miniaturisierten Klemmen und Steckverbindern für die Automobilindustrie größer denn je. Durch den Einsatz der miniaturisierten Steckverbindersysteme von TE Connectivity (TE) können Hersteller ihre strategischen Ziele in Bezug auf Gewichtseinsparungen, Leiterplattenfläche und Emissionsreduzierung erreichen und gleichzeitig Robustheit und Zuverlässigkeit auf Automobilniveau für den Einsatz in rauen, vibrationsreichen und temperaturintensiven Automobilumgebungen bieten. Mit einer Klingengröße von 0,50 mm und einem Drahtgrößenbereich von 0,13 mm2–0,35 mm2 erfüllt das miniaturisierte TE-Portfolio die strengsten OEM-Spezifikationen wie LV214 und USCAR und ermöglicht gleichzeitig Platzeinsparungen von bis zu 78 % (im Vergleich zu MQS).

0,13mm2

Unterstützte Drahtgrößen: 0,13 mm2–0,35 mm2

78 %

Bis zu 78 % Gewichtseinsparung

30 %

Reduzierung des Stiftrasters

Miniatur-Kfz-Steckverbindersysteme

 
Produktfamilie
Klemmengröße
Minimales Raster
Max. Strom bei 80 °C
Max. Schwingungsklasse
Verbindungstyp
Validierte Drahtgrößen (mm²)
Gedichtet/Nicht abgedichtet
OEM-Spezifikation

0,50 mm

1,27 mm

4 A

SG2

Crimpanschluss

0,13–0,35 (0,22 FLU/FLR)

Nicht abgedichtet

LV214/VW75174

0,50 mm

1,8 mm

6 A

SG4

Crimpanschluss und FFC

0.13 – 0.35

Gedichtet/Nicht abgedichtet

LV214/USCAR 

0,50 mm

1,8 mm

3 A

SG4

Crimpanschluss

0.13 – 0.35

Gedichtet

L214/USCAR

0,50 mm

1,8 mm

4 A

Schwingungsklasse 1

Crimpanschluss

0.13 – 0.35

Gedichtet/

Nicht abgedichtet

USCAR

0,50 mm

1,5 mm

5 A

Schwingungsklasse 1

Crimpanschluss

0.13 – 0.35

Gedichtet/Nicht abgedichtet

Japanische OEMs

Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.

picomqs

Neu – PicoMQS Miniatur-Kfz-Steckverbindersystem

  • Robustheit in Automobilqualität mit Vibrationsfestigkeit der Klasse 2
  • 30 % reduziertes Raster mit 1,27 mm
  • 55 % Reduzierung der Crimplänge
  • Um 78 % reduziertes Verpackungsgewicht (im Vergleich zu MQS)
  • 40 % Platzersparnis (im Vergleich zu NanoMQS)
  • Kleinste LV214-qualifizierte gecrimpte Verbindung
  • 0,22-Draht mit einer Stromstärke von bis zu 4 Ampere
  • S-förmig gebogenes Lötstiftdesign mit einer um 4 mm reduzierten Stifthöhe (42 % kürzer)
  • Einfach in der Fertigung – durch Qualität und Kosteneffizienz

Weitere Informationen
PicoMQS Messerleistenbaugruppe mit 5 Positionen, 90 Grad
PicoMQS
Miniatur-Kfz-Steckverbindersystem

Das PicoMQS Steckverbindersystem wird in Verbindungen in Fahrzeugteilsystemen oder -modulen, oft als Blackboxen bezeichnet, eingesetzt, darunter Scheinwerfer- und Lenkradeinheiten sowie Fahrzeugkameras. Des Weiteren unterstützt das PicoMQS Steckverbindersystem FFC (Flat Flexible)- und FPC (Flexible Printed)-Kabel, die häufig in EV-Batteriemanagementsystemen verwendet werden und die Verlegung um kompakte, komplexe Batteriegeometrien erleichtern.

PicoMQS Klemmen, Steckverbinder und Stiftleisten durchsuchen
Nano Header
NanoMQS Miniatur-Kfz-Steckverbinder

Basierend auf dem äußerst erfolgreichen MQS Steckverbindersystem von TE bietet NanoMQS ein Rastfeder-Klemmendesign, das hör- und fühlbar in das Kunststoffgehäuse einrastet, sobald die Klemme vollständig eingesetzt ist. Das NanoMQS Design hat einen Stiftabstand von 1,8 mm und ermöglicht eine Reduzierung der Leiterplattenfläche um bis zu 50 % bei einer Nennstromkapazität von bis zu 6 Ampere. NanoMQS Steckverbinder arbeiten mit einer maximalen Betriebstemperatur von 170 °C (Ag).

NanoMQS Klemmen und Steckverbinder durchsuchen
MCON 0.50 Klemmen und Steckverbinder
MCON 0.50
Miniatur-Kfz-Steckverbindersystem

Dieses abgedichtete System wurde für den Einsatz in sehr rauen Automobilumgebungen entwickelt und bietet ein Clean Body-Design mit einem Stiftraster von 1,8 mm, wodurch die Leiterplattenfläche um bis zu 50 % reduziert werden kann. Das MCON 0.50 System erfüllt die Anforderungen von LV214 Stufe 3 für Installationen in unmittelbarer Nähe des Motors und Stufe 4 für den Fall einer direkten Befestigung am Motor. Darüber hinaus erreicht es den Wasserschutzgrad IPx9k und bietet damit den höchsten Grad an Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit und kann in mehrere Meter tiefes Wasser getaucht werden. MCON Steckverbinder arbeiten bis 170 °C (Ag).

MCON 0.50 Kontakte und Steckverbinder durchsuchen
Generation 50 Steckverbinder
Generation 50 Miniatur-Kfz-Steckverbindersystem

Das miniaturisierte Steckverbindersystem der Generation 50 von TE Connectivity bietet saubere Gehäuse- und Rastfeder-Klemmendesign mit einer Klemmenbalkengeometrie als Schutz vor Blindkontakten, die das Risiko des Herausschiebens von Klemmen verringert. Es unterstützt Drahtgrößen von 0,13 mm2 bis 0,35 mm2 sowie Leiterplattenrückhaltekräfte von bis zu 80 N und erfüllt gleichzeitig die ergonomischen Anforderungen der USCAR.

Generation 50 Steckverbinder durchsuchen
Steckverbinder der Serie 0.50
Serie 0.50

Das Steckverbindersystem der Serie 0.50 von TE Connectivity unterstützt einen Drahtgrößenbereich von 0,13 mm2–0,5 mm2 und bietet einen Stiftabstand von 1,5 mm. Es wurde speziell für eine hohe Komponentendichte und Robustheit in der Automobilindustrie entwickelt. Das Portfolio an Stiftleisten umfasst sowohl oberflächenmontierbare Varianten als auch für die Durchsteckmontage, während die Steckverbinder der Serie 0.50 einen niedrigen Schwerpunkt haben, der speziell für eine oberflächenmontierte Stabilität entwickelt wurde. Darüber hinaus zeichnen sich die Steckverbinder durch ein sehr ergonomisches Design aus, wodurch sie kompakt und leicht zu stecken sind.

Steckverbinder der Serie 0.50 durchsuchen
Orangefarbene Leiste
Miniatur-Automobilanwendungen
NanoMultispring Einpresstechnik – Video
Aufgrund des wachsenden Bedarfs nach kleineren Rastern und Packungsbereichen in Fahrzeugen hat TE den NanoMultispring Einpressstift entwickelt.
  1. Miniaturisierte Verbindungstechnik in der Automobilindustrie (Englisch)

Lernen Sie unsere miniaturisierten Steckverbindersysteme kennen und erfahren Sie, wie wir kleinere und leichtere Elektronikkomponenten unterstützen.

Orangefarbene Leiste
Nachhaltigkeit
Erfahren Sie, wie unsere nachhaltigen Mobilitätslösungen unsere Industrie neu gestalten.