Barramentos e conjuntos de cabos para OCP (em inglês)

Para ajudar a eliminar a perda de energia e minimizar o tempo de inatividade indesejado do sistema, o clipe de barramento e os conjuntos de cabos de alimentação para OCP utilizam uma conexão confiável de virola presa por crimpagem e um design que permite o manuseio enquanto em operação. E com uma tolerância de desalinhamento de mais ou menos 0,75mm, o conjunto de conector permite conexões rápidas e fáceis com o barramento. Esse sistema é totalmente compatível com as especificações Open Rack V1 e V2.

Porta-voz: (V.O.) Para atender à arquitetura de distribuição OCP (Open Compute Project, Projeto de computação aberta) e fornecer um design simples mas personalizável que permite uma distribuição de energia eficiente e confiável

 

Porta-voz: a TE Connectivity desenvolveu um clipe de barramento de energia e uma solução de conjunto de cabos com seus conectores atestados CROWN CLIP Junior e MULTI-BEAM XLE.

 

Clipe de barramento e conjuntos de cabos de alimentação para o Open Compute Project

Com os conectores de energia CROWN CLIP Jr. e MULTI-BEAM XLE

 

Porta-voz: (V.O.) Projetado para distribuir 120 amperes de energia seguindo os critérios de UL e CSA, enquanto oferece uma baixa resistência e baixa queda de milivolts, o clipe de barramento e conjuntos de cabos de alimentação para OCP compõem uma plataforma padronizada que oferece uma solução eficiente de distribuição de energia de baixo consumo e maior economia dos custos operacionais.

 

Clipe de barramento e conjuntos de cabos de alimentação para o Open Compute Project

Com os conectores de energia CROWN CLIP Jr. e MULTI-BEAM XLE


Conexão de virola presa por crimpagem
Tolerância de desalinhamento de +/- 0,75mm
Compatível com a especificação Open Rack V1 e V2


Porta-voz: (V.O.) Para ajudar a eliminar a perda de energia e minimizar o tempo de inatividade indesejado do sistema, o clipe de barramento e os conjuntos de cabos de alimentação para OCP utilizam uma conexão confiável de virola presa por crimpagem e um design que permite o manuseio enquanto em operação. E com uma tolerância de desalinhamento de mais ou menos 0,75mm, o conjunto de conector permite conexões rápidas e fáceis com o barramento. Esse sistema é totalmente compatível com as especificações Open Rack V1 e V2.

 

Porta-voz: Outra característica fundamental dessa solução de conector e conjunto de cabos é a capacidade de reduzir o número de barramentos em um rack de três para um, o que ajuda reduzir os custos e simplificar a arquitetura de distribuição de energia.

 

Clipe de barramento e conjuntos de cabos de alimentação para o Open Compute Project

Com os conectores de energia CROWN CLIP Jr. e MULTI-BEAM XLE


Instalação simples e rápida
Distribuição eficiente de energia
Plataforma de conectividade padrão

 

Porta-voz: (V.O.) O clipe de barramento e os conjuntos de cabos de alimentação oferecem uma solução de distribuição de energia mais eficiente e economia dos custos operacionais para a arquitetura do Open Compute Project

 

Instalação rápida e simples
Distribuição de energia eficiente

Plataforma de conectividade padrão

 

Clipe de barramento e conjuntos de cabos de alimentação da TE Connectivity para o Open Compute Project.

 

Entre em contato com seu representante ou distribuidor TE hoje mesmo.

 

Porta-voz: Querem saber mais? Entre em contato com seu representante ou distribuidor TE hoje mesmo!

 

CROWN CLIP, MULTI-BEAM XLE, TE Connectivity, TE, TE connectivity (logotipo) e o slogan EVERY CONNECTION COUNTS são marcas comerciais.