Relés biestáveis: reduza o consumo de energia em períodos de longa duração
Um relé de engate é um interruptor de duas posições acionado eletricamente que mantém qualquer posição de contato indefinidamente, sem a necessidade de envio de energia à bobina, sendo a escolha perfeita para reduzir o consumo de energia de um sistema. Em contraste com relés sem engate (monoestáveis), os nossos relés de engate automotivos (biestáveis) só precisam de um pulso curto de energia aplicado à bobina para mudar o estado de comutação. Não é necessário continuar a aplicar energia para manter o estado comutado. Isso significa que o consumo de energia é significativamente reduzido, especialmente nas aplicações que precisam permanecer ligadas por longos períodos.
Os relés de engate oferecem várias vantagens sobre as versões monoestáveis (sem engate). A diminuição da exigência de energia da bobina nos relés de engate se traduz em um aumento de temperatura reduzido. Isso significa que, na mesma temperatura ambiente, um relé de engate é capaz de conduzir uma corrente contínua superior àquela de um relé monoestável. Se um relé monoestável e um de engate estiverem carregando correntes contínuas iguais, este poderá ser usado a temperaturas ambientes mais altas. Além disso, o consumo de energia do veículo e as emissões de CO2 são consideravelmente reduzidos. Os relés de engate também são usados em aplicações que são ativadas quando o motor está desligado. Esses relés podem proteger a bateria desconectando tomadas quando o estado de carga chega a um nível crítico. Os relés de engate estão disponíveis em versões de uma e duas bobinas.