Conectores retangulares de alta confiabilidade, leves e pequenos fatores de forma

Os conectores 369 de pequeno fator de forma são particularmente adequados para ambientes severos como aeronaves, sistemas espaciais, industriais e automotivos. Projetado para aplicações onde menos contatos são necessários dentro de um pacote de pequeno porte. Além disso, nossos conectores de pequeno fator de forma são adequados para acoplamento cego ou condições de baixa visibilidade com a interface mecânica à prova de furos ajudam a evitar danos aos contatos. Os conectores são totalmente selados para uso em áreas com altos níveis de umidade. A instalação e manutenção do cabeamento é rápida e fácil e útil em campo. O slot de ligação de cabo integrado permite uma montagem simples, rápida, segura e versátil.

Características do Produto:

Conectores 369 de pequeno fator de forma

  • Baseado no conector de módulo único EN4165/ARINC 809
  • Disponível com 3, 6 e 9 contatos padrão aeroespacial AS39029/EN3155 tamanho 22 
  • Interface à prova de furos ajudando a evitar danos aos contatos
  • Conector selado
  • Materiais compostos de alto desempenho 
  • Gama de opções de chaveamento codificadas por cores individualmente
  • Gravata de cabo padrão
  • Opções de montagem em painel
  • Opções de montagem do PCB
  • Temperatura de operação: -55° C a +175° C
  • Resistência a fluidos: EN2591-315 
  • Classificação IP: IP67
  • Altitude/Umidade: RTCA DO-160
  • Vibração: EN2591-403, Método B, Nível E, 8 horas/eixo
  • Choque: EN2591-402, Método A, gravidade 100
  • Fumaça e Toxicidade: FAR 25.853, Apêndice F; ABD0031
  • Inflamabilidade: Apêndice FAR 25.853 F; EN2591-317
  • Durabilidade: 500 ciclos de acoplamento

Aplicações:

Conectores 369 de pequeno fator de forma

  • Particularmente adequado para aplicações de sistemas de cabine aeroespacial civil
  • Iluminação da cabine
  • Sistemas de máscara de oxigênio
  • Sistemas de galera
  • Sistemas de atuação de assentos
  • Espaço
  • Sensores
  • Veículos Elétricos
  • Solução para aplicações ambientais duras, como UAVs e sistemas de fiação de helicópteros comerciais e militares. 
  1. Visão geral dos conectores de fator de forma pequeno da Série 369 (em inglês)

Ao vivo da Mostra AIX em Hamburgo, na Alemanha, o gerente de produtos da TE, Clint Schlosser, fala sobre a linha de produtos dos conectores da Série 369. Conheça as novas ofertas empolgantes da TE que expandem a família de produtos 369. Veja o conector para ambientes extremos recém-lançado que pode ser usado fora de uma cabine pressurizada e ainda manter o desempenho de vedação. Toda a família de produtos do conector da Série 369 está crescendo rapidamente e tem uma solução para a maioria das necessidades de conectividade nos mercados aeroespacial e de defesa.

  1. Conectores da Série 369 para simulador de cabine de aeronave (em inglês)

Ao vivo da Mostra AIX em Hamburgo, na Alemanha, o gerente de produtos da TE, Clint Schlosser, fala sobre a linha de produtos dos conectores da Série 369. Saiba como os conectores da Série 369 resolvem as necessidades de conectividade de maneiras simples e eficientes com exemplos do mundo real no simulador de cabine de aeronave da TE.

  1. Sistema de cabos Ethernet de par único (SPE) Mini-ETH para o design de aeronaves

Os cabos Ethernet de par único (SPE) permitem a transmissão de Ethernet com dois fios em vez de oito. Especificado em ARINC 854, a TE Connectivity (TE) está trazendo agora seu pioneiro sistema de interconexão Mini-ETH para o mercado aeroespacial comercial. Esta tecnologia menor, mais leve e inteligente tem vantagens de tamanho, peso e desempenho para as aeronaves de hoje e de amanhã, porque a aeronave conectada começa com menos fios.