Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Cabo a Painel
-
Selável :
Sim
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de estrutura :
Receptáculo de Flange Quadrado
Recursos de configuração
-
Número de posições :
29
-
Número de posições de energia :
29
-
Número de posições de sinal :
0
-
Contatos pré-carregados :
Não
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura :
Cádmio, O.D.
-
Material de base da estrutura :
Alumínio 6061-T6
-
Tipo de material de isolamento do conector circular :
Dielétrico rígido/silício
-
Hermeticamente selado :
Não
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
13
-
Gênero Reverso :
Não
-
Disposição do layout de contato :
25 – 29
-
Tipo de contato do conector circular :
Pino
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
-
Código de Polarização :
A
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade :
Com
Características da habitação
-
Tamanho da estrutura do conector circular :
25
-
Alinhamento chaveado :
Clocking
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
20 – 16
-
Tamanho do fio (mm²):
.52 – 1.31
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
-
Blindado :
Sim