Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector de extremidade da montagem de antena :
NMO
-
Tipo de conector de extremidade da montagem de rádio :
Não terminado
-
Antena: tipo de produto :
Suporte de antena
Recursos de configuração
-
Localização da montagem :
Externo
Acessório mecânico
-
Tamanho do orif�cio de instala��o :
19,05 mm [ 3/4 in ]
-
Tipo de produto de suporte :
Montagem em orifício
Dimensões
-
Comprimento do cabo :
5.18 m [ 17 ft ]
Operação/Aplicação
-
Ambiente de antena :
Externo
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável :
Global
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco