Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Dispositivo selado :
Sim
-
Estilo do alternador :
Alavanca
-
Tipo de chave/interruptor :
Chave alavanca
Recursos de configuração
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento duplo
-
Função operacional :
Ligado Ligado
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
10
-
Tensão de operação (VDC):
28
-
Tensão de operação (VAC):
115
Características do corpo
-
Estilo de bucha :
Sem rosca
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Cobre
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Óxido de estanho de prata
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em painel
Características da habitação