Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Estilo da blindagem do cabo :
Alumínio de bainha, Chumbo de bainha
-
Comprimento da terminação (mm):
1200
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 12
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Paper (PILC)
Características da habitação
Dimensões
-
Compatible Cable Cross-Section Range (mm²):
150 – 240
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Indoor, Outdoor
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
GOST 13781.0.86,UHL 1, HD CENELEC 629.2
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Community of Independent States
Outro
-
Instrução de instalação :
Croata, Sérvio