Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de tubulação :
Tubulação Termo Retrátil
-
Tipo de parede :
Parede Única
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV):
.6
Características do corpo
-
Tipo de fluido :
Água, Combustível de aviação, Fluido antigelo, Fluido hidráulico, Gasolina, Óleo lubrificante, Solventes de limpeza
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Razão de encolhimento :
2:1
-
Material do produto primário :
Fluoropolímero reticulado
-
Maleabilidade :
Semirrígido
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) :
.25 mm [ .01 in ]
-
Comprimento do produto :
1220 mm [ 48.031 in ]
-
Diâmetro interno recuperado (máx) :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Diâmetro interno expandido (mín) :
6.4 mm [ .252 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C):
155
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação :
Altamente retardante de chamas
-
Temperatura de recuperação (°C):
175
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica :
Abrasão, Alívio de tensão, Corte, Dano mecânico, Fluidos
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável :
Global
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bastão
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação :
Sim
-
Fonte do produto :
República Tcheca