Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Street Lighting Product Type :
Street Lighting Fuse Box
Recursos de configuração
-
Número de cabos de luminária (Max) :
1
-
Número de Fusos :
0
-
Número de cabos subterrâneos (Max) :
1
-
Feeder Cable Terminal Type :
Pillar
-
Fios por cabo (Max) :
3
-
Fixação :
L1, L2, L3, N, PE
Características elétricas
Dimensões
-
Altura da porta (mm):
150, 170, 180, 200, 210, 225, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350
-
Largura da porta (mm):
58, 60, 66, 70, 75, 80, 85, 90, 100
-
Diâmetro do polo (mm):
59, 70, 75, 84, 89, 90, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 110, 115, 116, 120
-
Compatible Cable Cross-Section (Max) (mm²):
4
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-25 – 55
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Inside Poles & Outdoors
-
Estabilizado por UV :
Sim
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas, ANZPAC, China, Europa, Oriente Médio e África, Ásia
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1