Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Este acelerômetro DC tem paradas mecânicas integradas, carcaça de liga de alumínio anodizada e saída flexível do cabo.  O elemento de detecção é amortecido por fluido para estender a faixa de frequência útil e reduzir o efeito adverso do toque de alta frequência causado pela excitação de ressonância do sensor em entradas de alto g. O acelerômetro Modelo 43 é totalmente encapsulado em epóxi para proteção IP65 na faixa de temperatura de operação total de -20 °C a +80 °C. A TE Connectivity também fornece os dados de calibração em um formato Excel fácil de usar que permite que usuários de alto volume carreguem rapidamente a calibração. Este acelerômetro foi projetado para aplicações de teste adversas e é embalado em uma carcaça de alumínio anodizada com um alívio de tensão robusto. O acelerômetro Modelo 43 está disponível em faixas de ±25g a ±5.000g e conta com uma configuração de ponte total com uma impedância nominal de 1.000Ω que oferece tempo de aquecimento rápido e derivação mínima, diferentemente dos designs de impedância inferior disponíveis no mercado.
 

Vantagens

  • ZMO padrão <25 mV
  • Linearidade <1%
  • Paradas mecânicas acima da faixa
  • Excitação de 2 a 10 VCC
  • Faixa de temperatura de -20 °C a +80 °C
  • Extremante úmido

Aplicações

  • Testes da zona de esmagamento
  • Aplicações de testes de segurança automáticas
  • Impacto em pedestres
  • Teste de impacto e de choque
  • Testes de queda transitória
  • Testes de impacto do capacete
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  MEMS de CC

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro MEMS

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo integral

Características elétricas

  • Saída de aceleração zero (mV) ±25

  • Tensão de Excitação (VDC) 2 – 10

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±.15

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 0-350 a 0-4500

Características do corpo

  • Material do produto primário  Alumínio anodizado

  • Peso do Produto  8.5 g [ .3 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Triaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Screw Mount

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CC

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±1

  • Faixa de aceleração (±) (g) 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000

  • Sensibilidade (mV/g) .03, .06, .15, .3, .6, 1.5, 3, 6

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PPA0124

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo