Nosso site detectou que você está usando um navegador não compatível que o impedirá de acessar certos recursos.
Recomendamos que você atualize para a versão mais recente do navegador.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
COMPOSTO DE TERMINAÇÃO AMBIENTES EXTERNOS ALTA TENSÃO 72 KV
RAYCHEM OHVT
A terminação externa de alta tensão (OHVT) foi projetada para operar sob condições ambientais adversas.
Cabos isolados poliméricos de vários desenhos podem ser adotados no que diz respeito à blindagem e à bainha metálica. Estão disponíveis invólucros compostos ou de porcelana com diferentes comprimentos de fuga, cobrindo os níveis de poluição mais comuns e também extremos. A instalação da terminação pode ser feita por um instalador treinado, equipado com ferramentas convencionais. A terminação é projetada de acordo com as seguintes normas: IEC-60840, IEC-62067, IEC-60815, IEEE-48, IEEE-1313. A alça do cabo é adequada para todos os condutores comuns feitos de alumínio ou cobre. O sistema de vedação dupla flexível é fácil de instalar e garante proteção permanente contra influências ambientais do conjunto superior. Um tubo polimérico termo retrátil contendo selante resistente a óleo encapsula o barril do conector e a transição de isolamento polimérico. O invólucro de compósito hermético é feito de um tubo de resina reforçada com fibra de vidro (GFR) com coberturas de borracha de silicone moldadas no tubo. A interface entre o cone de estresse, o isolamento do cabo e o invólucro interno será preenchida a partir da parte superior com óleo de silicone. Não é necessário aquecimento prévio do óleo de silicone.
Principais características
• Invólucro composto estanque à pressão e leve • Cone de estresse de borracha de silicone pré-fabricado e testado de fábrica • Não são necessárias ferramentas especiais para instalar a terminação • Enchimento de óleo de silicone sem pré-aquecimento • Placa de base isolada para seccionalização • Acessórios feitos de liga resistente à corrosão • Tipo testado de acordo com as normas IEC 60840 e IEC 62067
Características
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento.