Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo do engate  Engate deslizante, Pino retrátil

  • Categoria de montagem do cabo  Alta velocidade, Norma da indústria

  • Tipo de conjunto de cabos  De QSFP para SFP+

  • Estilo de cabo  Madison TurboTwin, Madison TurboTwin - Redondo revestido

  • Tipo do conector (extremidade A)  Plugue QSFP

  • Tipo do conector (extremidade B)  Plugue SFP+

Recursos de configuração

  • Número de posições  16

  • Posição chaveada  2-4

  • Número de Pares  8

  • Número de posições de sinal  16

Características elétricas

  • Impedância (Ω) 100

Características do sinal

  • Taxa de dados (Gb/s) 10

Características do corpo

  • Material da Jaqueta  PVC Flexível

  • Material de blindagem  PVC Flexível

  • Tipo de alívio de tensão  Sobremoldagem, Tubulação termo retrátil

  • Cor do cabo  Preto

  • Equalizada  Não

  • Inflamabilidade nominal do cabo  CL2

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Sem

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 26

  • Tamanho do fio (mm²) .129

  • Diâmetro do cabo externo  5.21 mm [ .205 in ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Sim

  • Sem halógeno  Não

Outro

  • Configuração do conjunto de cabos  Divisão, Extremidade dupla

  • Comprimento de montagem do cabo (m) 3, 3.5, 4, 4.5, 5

  • Comprimento de montagem do cabo (ft) 9.84, 11.48, 13.12, 14.76, 16.4

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C11-H501

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.