Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor :
SOIC-16
-
Pressure Sensor Type :
Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules
-
Tipo de pressão :
Medição
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
5
Dimensões
-
Altura do produto :
5.54 mm [ .218 in ]
-
Comprimento do produto :
19.6 mm [ .771 in ]
-
Largura do produto :
10.31 mm [ .405 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Interface de saída :
I²C
-
Faixa de pressão de prova :
,07 bar
-
Output Signal Type :
16 bit I2C
-
Precisão de pressão :
±1.5% F.S
Características da embalagem
-
Estilo de pacote :
Horizontal duplo
Outro
-
Opções de sensor :
Barb Tube, Sem opção