Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de emenda :
Conector de emenda tipo luva
-
Selável :
Não
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
7.761
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Espessura do revestimento do terminal (µin):
100
-
Material base de contato :
Cobre
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Diâmetro externo :
9.37 mm [ .369 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
6
-
Tamanho do fio (mm²):
13 – 15
-
Diâmetro interno do barril :
5.89 mm [ .232 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
20800 – 33100
-
Espessura do material terminal :
1.52 mm [ .06 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50
-
Método de embalagem :
Peça solta