Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de símbolo elétrico :
Corrente CC negativa
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Branco
-
Material do produto primário :
Vinil
Dimensões
-
Largura do produto :
20 mm [ .78 in ]
-
Altura do produto :
20 mm [ .787 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-30 – 120 °C [ -22 – 287 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Estilo de rótulo :
Recortado
-
Rótulos por Folha :
8
-
Número total de rótulos :
1
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco plástico, Saco plástico
-
Quantidade de embalagem :
8
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo :
Acrílico Permanente