Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio, Fio a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições de sinal :
2
-
Número de posições :
2
-
Número de linhas :
2
-
Força de inserção (Newton):
4
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Branco
-
Inclinação da linha central :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Material do invólucro :
Náilon
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Comprimento do produto :
5.4 mm [ .213 in ]
-
Largura do produto :
23.9 mm [ .94 in ]
-
Altura do conector :
11.7 mm [ .46 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 105
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
VDE
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
700