Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Selável :
Não
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio, Fio a placa
Recursos de configuração
-
Força de inserção (Newton):
15
-
Número de posições :
8
-
Número de Cavidades :
8
-
Número de posições de sinal :
8
-
Número de linhas :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
Recursos de contato
-
Layout de contato :
Matriz
-
Tipo de contato :
Soquete
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Material do invólucro :
Náilon
-
Cor do invólucro :
Branco
Dimensões
-
Largura do produto :
11.8 mm [ .464 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
4.2 mm [ .17 in ]
-
Altura do conector :
20 mm [ .787 in ]
-
Comprimento do produto :
18 mm [ .708 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Marcas de identificação
-
Recurso de identificação do circuito :
Com
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
500