Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos :
De LVDC para UMNL
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Plugue LVDC
-
Tipo do conector (extremidade B) :
Soquete UMNL
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
1
-
Número de posições :
2
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do cabo :
Natural
-
Cor do conector (extremidade B) :
Natural
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho (Sn)
Acessório mecânico
-
Alívio de tensão :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²):
3.3
-
Tamanho do fio (AWG):
12
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo :
3.048 m [ 10 ft ]
-
Configuração do conjunto de cabos :
Extremidade única