Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições :
50
-
Número de linhas :
2
-
Condição de carga de contato do conector :
Totalmente carregado
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
400
-
Tensão de operação (VDC):
400
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm):
.76
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Sem
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.18 mm [ .125 in ]
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Material do invólucro :
Poliéster - GF
Dimensões
-
Altura do conector :
15.49 mm [ .61 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
6.11 mm [ .241 in ]
-
Profundidade do slot do cartão :
7.49 mm [ .295 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 85
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote
-
Quantidade de embalagem :
54