Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Localização do ejetor de botão :
Direita
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de cabeçote :
Conjunto de cabeçalho e pressão-pressão
Recursos de configuração
-
Número de posições :
26, 68
-
Número de linhas :
1, 2
-
Número de slots de cartão :
2
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Layout de contato :
Em linha
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB (mm):
13.65
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
10
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja