Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão :
Medição a vácuo
-
Encapsulamento do sensor :
O-Ring Mount
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Ponte Aberta, Não Compensada
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA):
1.5
-
Supply Voltage Range (V):
5
Dimensões
-
Altura do produto :
13.8 mm [ .54 in ]
-
Diâmetro do produto :
18.97 mm [ .746 in ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
3X
-
Output Signal Type :
Sensitivity = 12 - 27mV/V
Outro
-
Opções de sensor :
Tubo de ventilação
-
Não linearidade (%):
.1