Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector de cobertura e base :
Tampa
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
-
Localização de entrada do cabo :
Topo e Lateral
Acessório mecânico
-
Localização do dispositivo de bloqueio :
Alojamento
-
Tamanho da rosca :
PG29
-
Tipo de dispositivo de bloqueio de capô e base :
Clipe de bloqueio
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Alumínio fundido
Dimensões
-
Altura do produto :
100 mm [ 3.94 in ]
-
Comprimento do produto :
94 mm [ 3.7 in ]
-
Largura do produto :
83 mm [ 3.27 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
3
-
Método de embalagem :
Peça solta