Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
Características da habitação
Dimensões
-
Altura do conector :
25 mm [ .984 in ]
-
Comprimento do produto :
89 mm [ 3.5 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
5 mm [ .19 in ]
-
Largura do produto :
29.1 mm [ 1.14 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
72
-
Método de embalagem :
Caixa
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.