Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector do bloco de terminais :
Barra
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de cabeçote :
Totalmente protegido
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
Recursos de configuração
-
Número de posições :
12
-
Número de linhas :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
300
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Verde
-
Orientação do produto :
Vertical
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Magnésio de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
11
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.4 mm [ .133 in ]
-
Método de terminação para fio e cabo :
Push-in
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Material do invólucro :
PA 66
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
25