Gráfico

Tendência

Sete considerações sobre sensores digitais e analógicos

Comparação de Tecnologias e Considerações sobre Aplicações

No passado, a detecção da temperatura era primariamente realizada pela avaliação de componentes de sensores analógicos como RTDs, NTCs ou termopares. Novos casos de uso, como a IoT (Internet das Coisas), comprovam as vantagens da implementação de sensores digitais de temperatura em diversos setores. Alguns exemplos de uso são controles industriais, dispositivos de consumo ou instrumentos e sistemas médicos. Os requisitos combinam a facilidade de uso com desempenho desafiador e custos razoáveis sem a necessidade de circuitos adicionais para polarizar os componentes de detecção ou determinar a temperatura medida. Além disso, o sinal detectado não precisa de linearização ou calibração adicional para a obtenção de resultados repetíveis e confiáveis.

Comparação de Critérios para os Sensores Analógicos

PRECISÃO

ANALÓGICO DIGITAL
É preciso considerar a precisão total do sistema, pois o circuito de medição adiciona um certo erro ao orçamento de erros total. Portanto, a precisão declarada do elemento de detecção normalmente é apenas 50% do orçamento de erros total. A precisão do sensor representa exatamente a precisão do sistema, uma vez que não há perda adicional a aplicar devido à conversão de sinal.

 

FAIXA DE TEMPERATURA

ANALÓGICO                                         DIGITAL
Temperaturas ultrabaixas a ultra-altas. A faixa de temperatura de utilização dos sensores digitais
normalmente está limitada de
-40 °C a +125/+150 °C.

 

CONSUMO DE ENERGIA

ANALÓGICO DIGITAL
Circuitos como fontes de corrente são usados para polarizar o componente do sensor, levando a um consumo significativo de energia. Erros adicionais de medição introduzidos pelo autoaquecimento também precisam ser considerados. O consumo de energia ocorre primariamente quando as medições são feitas. Nos estados de desligamento, o consumo de energia é mínimo e o autoaquecimento é insignificante. 

 

CONFIABILIDADE DOS DADOS

ANALÓGICO DIGITAL
O contato com o objeto a ser medido e a resistência do terminal podem afetar a precisão e a confiabilidade da medição devido à degradação. Além disso, ruído ou deriva adicional da conversão de analógico em digital possibilita leituras incorretas. Os dados recebidos são válidos ou nulos. Além disso, é possível usar somas de verificação (feitas por algoritmos de detecção de erros) para validar o conteúdo da memória e os próprios dados transmitidos.

 

ESFORÇO DE INTEGRAÇÃO

ANALÓGICO DIGITAL
São necessários circuitos externos para acionar e avaliar o componente de detecção. É preciso desenvolver firmware para determinar a temperatura em relação aos sinais analógicos medidos. Nenhum componente externo adicional é necessário, exceto um microcontrolador com uma interface digital simples, como I2C ou SPI.

 

TAMANHO

ANALÓGICO DIGITAL
Os menores tamanhos chegam a <1 mm com configurações de dois fios disponíveis. Redução continuada da pastilha de silício e, portanto, do tamanho do pacote.
As dimensões do pacote chegam a 1,5 mm x 1,5 mm.

 

 

CUSTOS

ANALÓGICO DIGITAL
Os custos totais do sistema consistem no próprio elemento de detecção acompanhado do circuito de polarização, conversor A/D de qualidade etc. Os sensores digitais de temperatura têm preços competitivos que tem diminuído nos últimos anos.

Considerações sobre Medições e Aplicações

GERAL

 

As nossas recomendações para se obter os resultados mais precisos de medição de temperatura são:

  • Use uma tensão de alimentação estável e sem ruído.
  • Coloque um capacitor cerâmico próximo aos pinos de alimentação (veja a ficha de dados).
  • Mantenha as linhas de alimentação o mais curtas possível.
  • Isole o sensor de qualquer fonte de calor que não deva ser medida, incluindo os componentes eletrônicos dentro do conjunto.
  • Evite correntes de ar caso deseje medir a temperatura da PCI.

Autoaquecimento

O autoaquecimento é gerado pela corrente consumida enquanto a medição da temperatura é realizada. Sensores digitais de temperatura, como o TSYS03, limitam esse efeito com corrente de operação baixa e corrente de espera muito baixa. No entanto, recomenda-se limitar a taxa de atualização da medição para evitar o autoaquecimento e melhorar a vida útil dos sistemas alimentados por bateria.

Gráfico de Desvio de Temperatura

Constante de Tempo

A resposta ao degrau resultante é determinada pela massa térmica, pela condutividade térmica do material do sensor e pelo meio ao qual o sensor está exposto. A redução continuada da pastilha de silício e, portanto, do tamanho do pacote, resulta em menores respostas ao degrau. No teste, ambos os sensores foram expostos a uma variação de temperatura na corrente de ar ou em líquida não condutor de +25 °C a +75 °C.

Comparação das Constantes de Tempo

Conclusão

Os sensores digitais de temperatura são uma solução versátil que medem a temperatura de forma precisa, confiável e econômica, atendendo às demandas de diversas aplicações e mercados. A TE Connectivity é uma das maiores empresas de sensores do mundo, com sensores inovadores que ajudam os clientes a transformar ideias em criações inteligentes e conectadas. Saiba mais sobre o portfólio de sensores digitais de temperatura da TE aqui.