![Équipement lourd autonome](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/trend-hero-rendition/ict_future_farming_1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Tendance
Nouvelle génération d’équipement lourd
Les équipements de construction, les machines agricoles et les véhicules miniers de demain fonctionneront de manière autonome, 24 h/24 et 7 j/7. Les capteurs et les solutions de connectivité de TE Connectivity (TE) sont au cœur des avancées technologiques qui rendront cela possible.
Auteur
Clark Woodruff, responsable produit monde, transport industriel et commercial
Les équipements utilisés dans les champs et les chantiers sont des concentrés de technologie. Les systèmes de positionnement global (GPS), les systèmes de caméras, les moteurs efficients, les grands écrans tactiles et les diagnostics avancés sont monnaie courante dans les machines lourdes. Bon nombre de ces systèmes permettent de contrôler des véhicules de manière semi-autonome. Les progrès réalisés réduisent la fatigue des opérateurs et la pénibilité des longues journées de travail. Les nouvelles technologies ont également contribué à accroître la sécurité et à réduire les coûts d’exploitation.
Le passage au niveau supérieur, à savoir des véhicules lourds entièrement autonomes, n’est plus qu’une question de temps. Le fait d’imaginer d’énormes moissonneuses-batteuses et tombereaux circulant sans conducteur soulève des inquiétudes chez le plus grand nombre. Les questions de sécurité, de normes et de réglementations sont au centre des préoccupations. Cependant, pour les ingénieurs qui travaillent sans relâche à la conception de l’équipement du futur, la transformation des idées en créations est un sujet de premier plan. Pour assurer un fonctionnement autonome, les activités de détection et de prise de décision normalement assignées à l’opérateur sont désormais affectées au véhicule lui-même. La prise de décision implique des analyses logicielles complexes pour traiter les entrées et attribuer des tâches au véhicule. Toutes ces entrées doivent être fournies par des dispositifs qui communiquent avec les sous-systèmes et avec la commande principale du véhicule. Pour intégrer tous ces nouveaux systèmes, les ingénieurs industriels et commerciaux s’interrogent sur le type de produit de connectivité capable de prendre en charge la technologie révolutionnaire nécessaire à l’automatisation de la nouvelle génération d’équipements. Et c’est là que TE intervient.
Connectivité dans les environnements difficiles
L’un des principaux défis de connectivité auxquels sont confrontés les fabricants d’équipements de construction, de machines agricoles et de véhicules miniers est l’exposition à des conditions difficiles. Ce constat s’applique aux équipements d’aujourd’hui et aux véhicules entièrement autonomes de demain. La moindre dégradation des connexions électriques peut être critique. Au fil des jours, des semaines, des mois et des années, les vibrations, l’humidité, la saleté et la poussière peuvent endommager gravement le système électrique des machines. Le diagnostic de la défaillance d’un système électrique peut être coûteux et un équipement en panne peut entraîner l’interruption totale des opérations. Il est impératif d’opter pour des solutions de connectivité capables de résister aux conditions difficiles.
Les corps de connecteurs et les systèmes de terminaux doivent être capables de résister aux conditions que le terrain leur impose. Le choix de matériaux appropriés est essentiel pour résister à l’exposition à des températures extrêmes, à l’humidité et aux fluides. L’étanchéité des connecteurs doit pouvoir résister à l’immersion et à la pression, et le système doit disposer d’un mécanisme de verrouillage robuste et sécurisé pour résister aux vibrations et aux chocs. L’étanchéité et la durabilité du raccordement des connecteurs ne sont que la première étape vers des performances de connecteur optimales. Le système de terminaux est au cœur du connecteur et doit fonctionner parfaitement. Sans ces fonctionnalités de connectivité robustes, les systèmes électriques ne résisteront pas aux contraintes associées aux secteurs de la construction, de l’agriculture et de l’exploitation minière.
Le diagnostic de la défaillance d’un système électrique peut être coûteux et un équipement en panne peut entraîner l’interruption totale des opérations.
- Clark Woodruff,
- Responsable produit monde, transport industriel et commercial
TE est spécialisé dans les connecteurs et les capteurs conçus pour résister aux environnements difficiles. La gamme inégalée de produits de transport industriel et commercial de TE est spécialement conçue pour répondre aux exigences et aux défis extrêmes d’une utilisation continue et par tous les temps. Les connecteurs TE sont disponibles en plusieurs formes, avec différents mécanismes de verrouillage, styles de montage et matériaux pour répondre aux diverses exigences des applications.
Pour protéger les connexions des conditions difficiles auxquelles font face les équipements de construction, les machines agricoles et les véhicules miniers, de nombreux ingénieurs choisissent les connecteurs DEUTSCH DT de TE. Depuis plus de trente ans, les connecteurs DT assurent des connexions sécurisées dans les environnements de transport industriels et commerciaux difficiles. Avec des dispositions à 2, 3, 4, 6, 8 et 12 cavités sur des modèles destinés aux applications câble à câble, câble à carte et câble à appareil, la flexibilité de conception est au cœur de la gamme de connecteurs DT.
Points forts de la conception du connecteur DEUTSCH DT
Les points forts de la conception des connecteurs DEUTSCH DT incluent le montage de collerette en option, les dispositions à plusieurs broches et la flexibilité de conception. Les connecteurs DT offrent la possibilité d’utiliser plusieurs contacts DEUTSCH de taille 16, chacun d’une capacité continue de 13 ampères, avec différentes options de puissance et de placage pour le signal. Les clavettes permettent de maintenir fermement les contacts en position dans la coque du connecteur. Les boîtiers thermoplastiques offrent une large plage de températures de fonctionnement et les joints d’interface et de fil arrière en silicone permettent aux connecteurs de résister à des conditions de température et d’humidité extrêmes. Les connecteurs DT peuvent être configurés pour le montage sur circuit imprimé. Les connecteurs DT pour modules électroniques sont disponibles en broches droites ou à 90° et sont dotés de collerettes scellées ou d’un montage de prise sans collerette. Les produits DT proposent des options de prises spéciales, des solutions de boîtiers complets, et sont également disponibles avec des composants internes, notamment des résistances, des diodes, des barres omnibus et des LED.
Les ingénieurs qui conçoivent les équipements de demain ont besoin de produits de connectivité qui combinent fiabilité éprouvée sur le terrain et qualité irréprochable. Les connexions que l’on retrouve sur les équipements de construction autonomes, les machines agricoles et les véhicules miniers sont protégées par des décennies de connaissances en ingénierie et par une utilisation éprouvée dans le monde réel. Une tranquillité d’esprit qui n’a pas de prix.
TE contribue à donner vie aux projets les plus ambitieux. La collaboration entre TE et les entreprises d’équipements innovants sera la clé d’un avenir plus connecté pour l’équipement lourd. Lorsque les équipements autonomes prendront le contrôle des champs et des chantiers, des produits tels que les connecteurs DEUTSCH DT seront essentiels à la réussite des opérations.
Plusieurs accessoires sont disponibles pour compléter les connecteurs DT, notamment des manchons, des capots, des joints, des capuchons anti-poussière et des clips de montage. Les accessoires couvrent un large éventail d’exigences de conception telles que l’aide au montage, la fourniture d’une protection supplémentaire et l’amélioration de l’esthétique.
Grâce à la flexibilité de conception de la gamme de connecteurs DT, les ingénieurs n’ont pas à faire de compromis. Les connecteurs DT sont présents sur le marché depuis trente ans. La gamme de produits a donc évolué et a été enrichie de modifications innovantes pour répondre aux exigences d’ingénierie, tout en restant fidèle à la conception originale des connecteurs DT, à savoir une solution robuste pour les environnements difficiles.