KISSLING série 26 (99)
Notre relais à bobine double de la série 26 (99) hautes performances présente une fonction de détection et de surveillance du courant bidirectionnelle avec des seuils programmables et une fonction d’arrêt automatique. Ce relais à double bobine présente une résistance extrêmement élevée aux chocs et aux vibrations résultant d’une conception minutieuse et d’un circuit magnétique optimisé.
Relais hautes performances
Série 26 (99)
La technologie d’étanchéité employée dans la fabrication de ces relais respecte ou dépasse les normes de protection IP67 et IP6K9K (nettoyage à la vapeur).
Cette gamme de relais est bien adaptée à diverses applications dans des conditions difficiles sur des véhicules commerciaux, militaires et pour l’aéronautique.
La faible génération de chaleur dans la zone de contact grâce à une faible chute de tension des contacts, la conception compacte, le faible courant de maintien, le matériau de contact en alliage d’argent et l’utilisation de composés isolants mécaniques et à haute stabilité thermique représentent d’autres avantages importants. Les bornes et le boîtier sont tous deux protégés contre la corrosion. Ces relais sont disponibles avec une grande variété d’options de configuration, y compris les configurations de contact (NO ; NC ; NO/NC) et les tensions de bobine (12 V, 24/28 V). Différents styles de supports sont disponibles pour proposer des solutions adaptées à vos conditions d’installation. Des dispositifs de suppression en option sont également disponibles pour éliminer les interférences électromagnétiques au niveau de la bobine et des contacts auxiliaires en option.
Des informations détaillées concernant les différents types sont disponibles sur demande. Des relais personnalisés peuvent être développés conformément aux spécifications des clients.
10G
Résistance aux vibrations
30G
Résistance aux chocs
+85°C
Température de fonctionnement maximale
Caractéristiques du produit | Données techniques | Domaines d’application |
---|---|---|
|
|
|
Relais hautes performances KISSLING série 26 (99)

Relais hautes performances 100 A – 500 A avec détection électronique
- 2PST
- Détection et surveillance du courant bidirectionnelles avec seuils programmables et fonction d’arrêt automatique
- Arrêt de sécurité en cas de basse tension ou de surchauffe
- Entrée de commande de bobine de faible puissance pour une connexion directe à l’ECU
- Sortie d’état pour la surveillance de la position du commutateur