Filtres de ligne haute performance
Filtres EMI haute performance de 1 à 50 A offrant des performances supérieures dans des plages de fréquences étendues pour les applications sensibles.
Applications
- Équipement commercial et de construction
- Électronique grand public
- Moteurs et contrôleurs
- Applications renforcées
- CVC
- Applications industrielles monophasées
- Alimentations à découpage avec courants transitoires
- Variateurs de vitesse
Filtres de ligne haute performance
Pour le contrôle de la sensibilité et la conformité aux émissions
-
Série AQ
Filtre de ligne 3 à 6 A pour module d'entrée d'alimentation haute fréquence
-
Série FC
Filtre de ligne monophasé 6 à 50 A pour convertisseurs de fréquence
-
Série G
Filtres RFI haute performance 6 à 10 A pour les alimentations à découpage
-
Série N
Filtres RFI haute performance 6 à 10 A pour les alimentations à découpage
-
Série Q
Filtres RFI haute performance 3 à 20 A pour les alimentations à découpage
-
Série RK
Filtres de ligne compacts haute performance 3 à 20 A
-
Série T
Filtres de ligne RFI haute performance 3 à 20A pour les alimentations à découpage
-
Série U
Filtres RFI 6A pour les alimentations à facteur de puissance corrigé
-
Série Z
Filtres montables sur PCB 1 à 3 A pour les applications de contrôle des émissions à haute performance