Densité standard : signaux jusqu'à 13 A

Les connecteurs de la série 1 sont conçus pour pouvoir intégrer plusieurs combinaisons de signaux et de circuits coaxiaux dans le même boîtier, grâce à l'utilisation de contacts Multimate durables. Ces contacts mâles et femelles comprennent des contacts de type III+ et coaxiaux subminiatures, interchangeables dans la même cavité Multimate. Les contacts de type III+ (diamètre de broche 1,57 mm) sont capables de transporter un maximum de 13 ampères lorsqu'ils sont sertis à un fil. Des contacts de type III à souder et des contacts à bornes pour les circuits imprimés sont également disponibles. Les différents types de dispositions des connecteurs permettent de réaliser des connexions standards ou inversées avec un nombre de positions allant de 4 à 37.

caractéristiques-des-connecteurs-circulaires-en-plastique

Caractéristiques du produit

Connecteur circulaire en plastique série 1

  • Connecteur à densité standard : signaux jusqu'à 25 A (également
    disponible en étanche)
  • 4 à 37 positions
  • Compatible avec les contacts mâles et femelles Multimate de taille 16
  • Étanche conformément à la norme IEC IP67
  • Tailles : 11-4, 13-7, 13-9, 17-9, 17-14, 17-16, 23-19, 23-24, 23-37
  • Version étanche résistante aux UV disponible
  1. Connecteurs circulaires en plastique robustes et fiables

Mark Zitto, ingénieur chez TE présente nos connecteurs circulaires en plastique, soulignant leur conception robuste, leur rapport coût-efficacité et leur polyvalence. Ces connecteurs sont conçus pour les signaux, la puissance ou les deux. Leur configuration circulaire optimise l'espace tout en offrant une plus grande flexibilité de conception grâce à diverses options de montage. Conçus pour fonctionner dans divers environnements, nos connecteurs sont des solutions qui vous font gagner du temps, de l'espace et de l'argent, tout en répondant à vos besoins.