Connecteur LEAVYSEAL pour environnements difficiles

Les connecteurs LEAVYSEAL offrent une connectivité étanche et performante pour les systèmes hybrides signaux / alimentation dans les environnements difficiles. Conçus pour les transports et les applications industrielles, ces connecteurs contribuent à améliorer la fiabilité des systèmes grâce à leur étanchéité IP67/IP69K, à leur verrouillage ergonomique par levier et à leur compatibilité avec les bornes AMP MCP et MCON. Avec une conception modulaire prenant en charge jusqu'à 104 positions, les connecteurs LEAVYSEAL simplifient l'intégration et contribuent à réduire le temps d'installation sur une large gamme d'équipements.

Nouveaux composants

Connecteurs LEAVYSEAL à 58 et 66 positions

Les derniers connecteurs de la famille LEAVYSEAL offrent une densité de contact supérieure et une prise en charge hybride de l'alimentation et des signaux. Ils possèdent une étanchéité conforme aux normes IP. Les connecteurs à 58 et 66 positions sont compatibles avec les systèmes de contact AMP MCP et MCON 1.2 et supportent une gamme de fils allant de 0,5 à 6 mm².

 

Nombre de positions
Tailles des contacts
Ref boîtier femelle
Ref boîtier mâle
Ref capot
58 MCON 1.2 (x48), MCP 2.8 (x8), MCP 6.3/4.8K (x2) 2378366-1 (A) / 2378366-2 (B) 2378367-1 / 2378367-2 2378357- 1
66 MCON 1.2 (x48), MCP 2.8 (x8), MCP 6.3/4.8K (x2) 2396217-1 (A) / 2396217-2 (B) 2396218-1 / 2396218-2 2408855- 1

Principaux avantages :

Connecteur LEAVYSEAL

Favorise la fiabilité du système dans les environnements difficiles

L'étanchéité IP67/IP69K permet de réduire le risque de défaillance due à l'eau, à la poussière ou à l'exposition au lavage sous pression.

 

Simplifie l'installation et la maintenance

Le système de connexion par levier permet un assemblage rapide et ergonomique ainsi qu'un verrouillage sûr, même pour les systèmes soumis à de fortes vibrations.

 

Permet une architecture hybride : signaux / alimentation

Compatible avec les contacts AMP MCP et MCON, il permet d'intégrer des fils pour l'alimentation et les signaux dans une seule interface compacte.

 

Améliore la flexibilité des applications

Disponible en plusieurs tailles de boîtier, options de détrompage et styles de montage pour une conception simplifiée des faisceaux sur l'ensemble des plates-formes de véhicules.

Connecteur LEAVYSEAL

Principales caractéristiques :

Connecteur LEAVYSEAL

Caractéristique Description
Performances d'étanchéité IP67 et IP69K (avec capot) pour la protection contre les fluides, la poussière et la pression
Contacts compatibles AMP MCP 1.5K, 2.8, 6.3 / 4.8; MCON 1.2
Capacité du circuit hybride Une seule interface pour le signal et l'alimentation
Matériaux ignifugés Boîtiers thermoplastiques UL 94 V-0
Conception du levier de verrouillage Le levier ergonomique assure un raccordement sûr et résistant aux vibrations
Positions modulaires Compatible avec 25 à 104 positions dans des boîtiers de différentes tailles
Variantes de sortie et d'embase Options de sortie et d'embase inversées pour une plus grande flexibilité d'agencement
Calibres de fil Taille des fils de 0,5 à 6 mm² en fonction des contacts choisis
Courant Jusqu’à 40 ampères
Température Températures de fonctionnement de -40 º C à +140 º C
Longévité jusqu’à 20 cycles (étain), jusqu’à 50 cycles (argent) et jusqu’à 100 cycles (or), voir les spécifications individuelles du produit pour en savoir plus
Résistance de l'isolation 500 V CC, test conforme à la norme ISO 16750-2 (4.12)
Tension 42 volts CA/CC
Tension de tenue diélectrique Aucun claquage ni rupture entre les contacts adjacents et le contour extérieur du boîtier à 500 V CA à 50 ou 60 Hz pendant 60 secondes.
Joint Caoutchouc en silicone
Boîtier PBT renforcé de fibre de verre
Verrouillage secondaire PBT renforcé de fibre de verre

 

leavyseal 95 connector

Connecteur LEAVYSEAL - Boîtiers de connecteur mâle et femelle avec 95 ou 104 positions

• Densité accrue à taille et interface égales (groupe 5) grâce au système de contacts MCON 1.2 • Combinaison des contacts MCON 1.2 avec les contacts AMP MCP 2.8 et AMP MCP 6.3, AMP MCP 6.3 LITEFORCE pour les configurations hybrides alimentation et signaux • Ergonomie améliorée grâce au nouveau design du levier • Joint étanche et étanchéité maximale grâce à la protection de haut niveau IP67 et IP69K (avec couvercle) • Surface lisse minimisant l'adhérence de la poussière et de la boue

leavyseal reversed exit housing connector

Connecteur LEAVYSEAL - Conception V-0 et boîtiers à sortie inversée

• Sécurité supplémentaire grâce au matériau ignifugé selon UL 94 V-0 • Plus de flexibilité et d’efficacité grâce aux boîtiers à sortie inversée (boîtiers de connecteur femelle 31/39/62 positions)

leavyseal 58 position hybrid connector

Connecteur LEAVYSEAL - Connecteur hybride 58 positions

• Densité accrue grâce au système de contact MCON 1.2 avec joint familial intégré • Combinaison du MCON 1.2 avec les contacts AMP MCP 2.8 et AMP MCP 6.3 / 4.8 pour les configurations hybrides alimentation et signaux • Stabilité accrue grâce au montage par clip / montage sur support • Large gamme de tailles de fils de 0,5 à 6 mm²

leavyseal 66 position hybrid connector

Connecteur LEAVYSEAL - Connecteur hybride 66 positions

• Densité accrue grâce au système de contact MCON 1.2 avec joint familial intégré • Combinaison du MCON 1.2 avec les contacts AMP MCP 2.8 et AMP MCP • 6.3 / 4.8 pour les configurations hybrides alimentation et signaux • Stabilité accrue grâce au montage par clip / montage sur support • Large gamme de tailles de fils de 0,5 à 6 mm²

leavyseal 39 connector

Connecteur LEAVYSEAL – Embase 39 positions

• Extension du nouveau codage F aux embases

leavyseal 25 position connector

Connecteur LEAVYSEAL – Capot et boîtier de connecteur femelle à 25 positions

• AMP MCP 1.5K et 6.3 combinés dans un nouveau boîtier femelle de groupe 2 pour des configurations mixtes d'alimentation et de signal • Sécurité supplémentaire grâce au matériau ignifugé selon UL 94 V-0 • Joint hermétique et étanchéité optimale avec protection de haut niveau IP69K (avec capot)

leavyseal 26 position fixing slide connector

Connecteur LEAVYSEAL – Clip de verrouillage 26 positions de 3,5 mm

• Flexibilité supplémentaire grâce au nouveau clip de verrouillage pour le groupe 3 • Glissière de fixation pour panneau de 3,5 mm d’épaisseur

Applications dans le monde réel :

Connecteur LEAVYSEAL

Systèmes électriques pour véhicules utilitaires

Les connecteurs LEAVYSEAL assurent la distribution hybride des signaux et de l'alimentation dans les camions, les bus et les véhicules spécialisés exposés aux vibrations et aux contaminants.

 

Véhicules agricoles et de chantier

Les boîtiers étanches des connecteurs conviennent aux tracteurs, aux moissonneuses et aux engins de chantier fonctionnant à l'extérieur, dans des environnements très humides ou poussiéreux.

 

Machines industrielles et automatisation

Ils sont utilisés dans les systèmes d'automatisation des usines et des entrepôts qui nécessitent des connexions étanches et à haute densité dans des conditions difficiles.

 

Équipement de manutention et lourd

Assure une connectivité sûre et fiable dans les chariots élévateurs, les chargeurs, les grues et les autres équipements similaires exposés aux chocs, aux vibrations ou au lavage.

 

Infrastructures de transport et systèmes ferroviaires

Permet une transmission fiable des signaux et de l'énergie dans les véhicules de transport en commun et les systèmes de contrôle qui nécessitent une connectivité avec un indice de protection IP.
 

Foire aux questions (FAQ)

Connecteur LEAVYSEAL

Q : Le connecteur LEAVYSEAL est-il étanche et conforme à la norme IP ?

R : Oui. Les connecteurs LEAVYSEAL ont un indice de protection IP6K7, et lorsqu'ils sont utilisés avec un capot, ils bénéficient d'un indice de protection IP6K9K pour les environnements de lavage à haute pression.

 

Q : Quel niveau de vibration le connecteur LEAVYSEAL peut-il supporter ?

R : Les connecteurs LEAVYSEAL sont conçus pour fonctionner dans des conditions de vibration au niveau du châssis que l'on trouve couramment dans les véhicules de transport et les équipements de chantier, agricoles etc.

 

Q : Puis-je utiliser plusieurs tailles de fils dans un seul connecteur LEAVYSEAL ?

R : Oui. Les versions 66 positions et 58 positions des connecteurs LEAVYSEAL permettent de combiner plusieurs tailles de fils. Reportez-vous aux dessins techniques pour plus de détails.

 

Q : Existe-t-il des capots pour les connecteurs LEAVYSEAL et quelles sont les orientations disponibles ?

R : Oui. Les connecteurs LEAVYSEAL sont disponibles avec des capots à 180°. Pour les configurations à 90°, veuillez nous contacter.

 

Q : Quels sont les systèmes de contact compatibles avec le connecteur LEAVYSEAL ?

R : Les connecteurs LEAVYSEAL sont compatibles avec les contacts AMP MCP 1.5K, 2.8, 6.3 / 4.8 et les bornes MCON 1.2 pour les systèmes de signaux et d'alimentation.

 

Q : Comment le connecteur LEAVYSEAL permet-il d'améliorer l'installation et la maintenance ?

R : Le mécanisme de verrouillage à levier intégré permet un emboîtement rapide et ergonomique et des connexions sûres, même dans des environnements soumis à de fortes vibrations.

 

Q : Dans quels types d'applications les connecteurs LEAVYSEAL sont-ils généralement utilisés ?

R : Les connecteurs LEAVYSEAL sont adaptés aux véhicules commerciaux, aux équipements de chantier, aux machines industrielles et à d'autres environnements nécessitant des interconnexions étanches et fiables.

 

 

CONSULTER D'AUTRES QUESTIONS FRÉQUENTES