Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Câble à panneau
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type de connecteur circulaire :
Connecteur
-
Type de boîtier :
Connecteur contre-écrou
-
Type d’assemblage :
Connecteur électrique
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
18
-
Nombre de positions d’alimentation :
0
-
Nombre de positions du signal :
18
-
Contacts préchargés :
Non
-
Clavette :
Rainure polarisation C
-
Capot installé en usine :
Non
-
Emplacements des positions polarisées et des clavettes :
C
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
-
Tension de fonctionnement (VDC):
850
-
Tension (Vrms):
1800
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide :
Coolanol 25, M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 type I
-
Style d’entrée :
Insertion arrière
-
Matériau de placage du boîtier :
Cadmium, O.D.
-
Matériau de base du boîtier :
Aluminum 6061-T6
-
Type de matériau d’isolation de connecteur circulaire :
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétiquement étanche :
Non
-
Matériau du joint torique :
Silicone
-
Poids :
28.8 g [ .0636 lb ]
-
Protection de l’environnement :
Oui
-
Matériau du joint périphérique :
Silicone
-
Type de protection de l’environnement :
Étanche en élastomère
-
Type de liaison :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5
-
Genre inversé :
Non
-
Disposition des contacts :
15 – 18
-
Type de contact pour connecteur circulaire :
Broche
-
Quantité de contacts (taille 20) :
18
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Contre-écrou, Contre-écrou
-
Fonction du montage panneau :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Code de polarisation :
C
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type de rétention de l’accouplement :
Triple démarrage fileté
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier pour le connecteur circulaire :
15
-
Alignement claveté :
Horloge
Dimensions
-
Longueur de l’assemblage :
32.5 mm [ 1.28 in ]
-
Taille du fil (AWG):
24 – 20
-
Taille du fil (mm²):
.2 – .52
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
1.02 – 2.11 mm [ .04 – .083 in ]
-
Épaisseur du panneau :
1.58 – 3.2 mm [ .062 – .126 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Résistance hydraulique :
Oui
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Oui
-
Durabilité (Cycles):
500
Caractéristiques de l’emballage
Autre
-
Emplacements de positions omis :
Tous