Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type de connecteur circulaire :
Connecteur
-
Type de boîtier :
Connecteur à collerette carrée
-
Type d’assemblage :
Connecteur électrique
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
61
-
Nombre de positions d’alimentation :
0
-
Nombre de positions du signal :
61
-
Contacts préchargés :
Non
-
Clavette :
Rainure polarisation B
-
Capot installé en usine :
Non
-
Emplacements des positions polarisées et des clavettes :
B
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
-
Tension (Vrms):
1800
-
Tension de fonctionnement (VDC):
850
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide :
Coolanol 25, M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 type I
-
Style d’entrée :
Insertion arrière
-
Matériau de placage du boîtier :
Cadmium O.D.
-
Matériau de base du boîtier :
Aluminium
-
Type de matériau d’isolation de connecteur circulaire :
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétiquement étanche :
Non
-
Type de protection de l’environnement :
Étanche en élastomère
-
Type de liaison :
Non
-
Protection de l’environnement :
Oui
-
Matériau du joint périphérique :
Silicone
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
-
Genre inversé :
Non
-
Disposition des contacts :
Circulaire
-
Type de contact pour connecteur circulaire :
Broche/Support
-
Quantité de contacts (taille 20) :
61
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette carrée
-
Fonction du montage panneau :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Code de polarisation :
Normal
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisation
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
-
Type de rétention de l’accouplement :
Triple démarrage fileté
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
.06 mm [ .1 in ]
-
Taille du boîtier pour le connecteur circulaire :
J (25)
-
Alignement claveté :
Horloge
Dimensions
-
Longueur de l’assemblage :
31.5 mm [ 1.24 in ]
-
Taille du fil (AWG):
16 – 20
-
Taille du fil (mm²):
.61 – 1.21
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
1.02 – 2.11 mm [ .04 – .083 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Résistance hydraulique :
Oui
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Blindé :
Oui
-
Durabilité (Cycles):
500
Caractéristiques de l’emballage
Autre
-
Emplacements de positions omis :
Tous