Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
NMO
-
Type de connecteur :
Non terminé
-
Type de produit :
Support d’antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Emplacement de montage :
En extérieur
Fixation mécanique
-
Taille du trou d'installation :
19,05 mm [ 3/4 in ]
-
Type de produit de montage :
Traversant
Dimensions
-
Longueur du câble :
5.18 m [ 17 ft ]
Fonctionnement/Application
-
Type d'environnement pour l'antenne :
Extérieur
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac