Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
Fouet
-
Type d'antenne :
Fouet
-
Type de bande :
Bande unique
-
Emplacement de montage :
En extérieur
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<1.6:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Gain (max) (dB):
5.17
-
Bande de fréquence (MHz):
470 – 512
Caractéristiques du corps
-
Poids :
14.8 g [ .522 oz ]
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Linéaire
-
Type de montage :
Montage à vis
Dimensions
-
Longueur :
124 mm [ 4.88 in ]
-
Diamètre du produit :
6 mm [ .236 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type d'environnement pour l'antenne :
Extérieur
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac/Carton
Autre
-
Niveau de précision :
Standard