Caractéristiques du type de produit
-
Profil des ailettes :
Alternant
-
Type d'âme :
Cage
-
Classe de parafoudre :
DH
Caractéristiques électriques
-
Courant de décharge (nominal) (kA):
10
-
Tension d'impulsion 1,2/50μs (positif) (kV):
106
-
Tension résiduelle de foudre - 1/20 µs à 10kA (kV):
43
-
Tension résiduelle (courant nominal) (kV):
39.5
-
Courant de court-circuit (kA):
40
-
Tension de fonctionnement continu (Uc) (kV):
12
-
Qrs (C):
.5
-
Tension nominale (Ur) (kV):
15
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Rouge
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M12
-
Résistance à la rupture en flexion -SSL (kN):
350
Dimensions
-
Diamètre intérieur de l'ailette :
104 mm [ 4,1 in ]
-
Diamètre extérieur des ailettes :
123 mm [ 4,84 in ]
-
Poids (kg):
1,8
-
Hauteur (mm):
183
-
Distance de fuite :
380 mm [ 380 in ]
Conditions d’utilisation
-
Tension de tenue (humide) (kV):
47
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Distribution
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
3