Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type de connecteur circulaire :
Connecteur
-
Type de boîtier :
Connecteur contre-écrou
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
43
-
Nombre de positions d’alimentation :
0
-
Nombre de positions du signal :
43
-
Contacts préchargés :
Non
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Cadmium O.D.
-
Matériau de base du boîtier :
Aluminium
-
Type de matériau d’isolation de connecteur circulaire :
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétiquement étanche :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
-
Genre inversé :
Non
-
Disposition des contacts :
Circulaire
-
Type de contact pour connecteur circulaire :
Broche/Support
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Code de polarisation :
Normal
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisation
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
.06 mm [ .1 in ]
-
Taille du boîtier pour le connecteur circulaire :
J (25)
-
Alignement claveté :
Horloge
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
16 – 20
-
Taille du fil (mm²):
.61 – 1.21
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Blindé :
Oui