Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’accessoire :
Manchon
-
Scellable :
Non
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Matière de produit primaire :
PVC
-
Couleur du produit primaire :
Gris
Dimensions
-
Plage de diamètre des câbles compatibles :
0 – 7,75 mm [ 0 – 0,305 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-29 – 100 °C [ -20 – 212 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
-
Quantité d’emballage :
1