Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Multibrin, Primaire
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
-
Nombre de brins :
19
Caractéristiques électriques
-
Caractéristiques de résistance (max) :
24.7 Ω/1 000 pi à 68 °F
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé
-
Couleur du fil (base) :
Jaune
Dimensions
-
Épaisseur de l'isolant :
.15 mm [ .006 in ]
-
Diamètres du conducteur :
1.05 – 1.08 mm [ .041 – .043 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
1,43 – 1,51 mm [ 0,056 – 0,059 in ]
-
Poids (nominal) (kg/km):
7,95
-
Taille des brins (AWG):
31
-
Dimension du fil (AWG):
20
-
Dimension du fil (mm²):
.75
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
FlexLite HT
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 200