Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Ce capteur, mis au point par TE, est constitué d'un système unique de mesure pour transformateur variable. Un aimant permanent fixé au composant mobile génère une zone de saturation dans le noyau hautement perméable à l'intérieur du transformateur. Le capteur détecte la course de l'aimant cible en détectant la position de la zone de saturation, qui est ensuite transformée en signaux de position de sortie.

 

La sortie est donnée sous forme d'un signal original et complémentaire permettant au calculateur de vérifier la validité du signal reçu. Ce capteur est conçu pour les environnements automobiles et de transport commercial très difficiles, tels que les groupes motopropulseurs soumis à des exigences élevées en matière de température, de vibrations, de chocs et d'étanchéité. Le capteur est préprogrammé et prêt à fonctionner avec l'aimant de la plateforme. Il ne requiert qu'un étalonnage décalé.

Caractéristiques et avantages

  • Détection très précise et sans contact des mouvements linéaires
  • MLI et interface analogique (SENT dans la prochaine génération également possible)
  • Prêt à l'emploi
  • + de 20 ans d'utilisation prouvée
  • Robuste dans les environnements très difficiles : vibrations, chocs, température de fonctionnement jusqu'à +150 °C
ligne horizontale

Suivez-nous sur

Chez TE, nous comprenons que des capteurs précis et de haute qualité jouent un rôle essentiel dans la construction automobile. Nos solutions, développées grâce à des capacités d'ingénierie avancées et à une connaissance des applications industrielles, sont conçues pour répondre aux exigences techniques les plus strictes. Dans le monde entier, nous vous garantissons un service réactif et une parfaite intégration dans vos systèmes existants. Si vous recherchez des capteurs qui offrent à la fois performance et fiabilité, contactez-nous. Notre équipe est prête à discuter avec vous de la manière dont nous pouvons contribuer à la réussite de votre prochain projet grâce à nos capteurs personnalisables. 




Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue