Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
Les données des capteurs et signaux externes peuvent être entrées dans le système de mesure inertielle 6 DoF configurable par l’utilisateur de la série 65210E via des modules de conditionnement de signal enfichables.

Les entrées de signal externes peuvent être prises en charge avec une variété de modules de conditionnement de signal (SCM) disponibles.  Tous les canaux sont mesurés simultanément avec chaque échantillon à 16 bits, filtrés, classés et leur étalonnage est compensé jusqu’à 42 500 échantillons/sec/canal par le processeur de signal numérique intégré. La plage de sortie, la fréquence de filtre et l’étalonnage de chaque canal, ainsi que la configuration PCM, peuvent être définis par l’utilisateur. Un compteur de trames et un contrôle de redondance cyclique CRC peuvent être inclus dans chaque trame de télémétrie pour permettre de détecter les trames perdues et la corruption des données.

Avantages

  • Acquisition de données via des entrées externes : Les données de capteurs et de signaux externes peuvent être entrées dans le système 65210E via des modules de conditionnement de signal enfichables. Des modules sont disponibles pour de nombreux types de transducteurs standard et des modules supplémentaires peuvent être rapidement développés pour répondre aux exigences spécifiques des clients.
  • Paramètres programmables par l’utilisateur : Lorsqu’ils sont configurés en tant que 6 DoF, la plage de sortie et le filtre passe-bas de chaque accéléromètre 65210E et axe du gyromètre peuvent être réglés via une interface RS-485 intégrée, tout comme la configuration de sortie PCM encodée selon la norme IRIG-106. La fréquence porteuse des transmetteurs multicanaux en bande S intégrés en option peut également être réglée par l’utilisateur.
  • Compatibilité avec la norme IRIG-106 : Les données étalonnées, classées et filtrées peuvent être diffusées à une vitesse allant jusqu’à 3 Mbit/s via une configuration PCM encodée selon la norme RS-485 ou IRIG-106.
  • Haute précision et linéarité sur une large plage de température : La précision de l’accéléromètre est améliorée en minimisant les variations dues aux effets de la température et du vieillissement. Chaque capteur axial a été testé sur la plage de température de -40 à +85 °C.
  • Étalonnage intégré : Les données d’étalonnage de chaque capteur sont conservées dans l’accéléromètre. Toutes les sorties de données numériques sont entièrement étalonnées et se trouvent dans des unités d’ingénierie spécifiées par l’utilisateur.
  • Intégrité de la communication : Un contrôle de redondance cyclique (CRC) peut être utilisé pour valider les communications. La télémétrie prend également en charge un compteur de trames pour faciliter la détection des trames manquantes.
  • Auto-test : Avec les sorties à niveau fixe, il simplifie l’installation et la vérification du système en vérifiant l’intégrité du canal et la configuration de la station au sol.
  • Petit boîtier cylindrique : Il possède un diamètre de 2,75 pouces et une longueur totale de 7,93 pouces. Adaptateur de montage parabolique à assemblage avec cannelures disponible en option. L’appareil s’adapte à un puits à fusibles MK-80 standard.
  • Batterie intégrée haute capacité à charge rapide : La recharge complète en moins de deux heures offre jusqu’à trois heures de fonctionnement lorsque le transmetteur est alimenté.
  • Convient aux environnements difficiles : Le système 65210E est robuste et peut être utilisé dans des environnements difficiles. L’appareil peut encaisser un choc de 100 g lorsqu’il est allumé.
  • Options de chiffrement : L’option de chiffrement permet au système 65210E de chiffrer les valeurs de mesure de flux de données PCM encodées selon la norme IRIG-106 avant la transmission. La méthode de chiffrement est l’AES et peut être configurée pour utiliser un cryptage 128 ou 256 bits. Les trames de télémétrie doivent être configurées avec 16 ou 32 octets de données de canal pouvant être chiffrées, ce qui correspond aux deux tailles de clé de chiffrement. Le chiffrement n’est pas appliqué aux octets SYNC, FCTR, SN, PAD ou CRC dans la trame. Le chiffrement nécessite au minimum un ICU V2.36 pour être pris en charge.
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Précision (%) ± 0,1

  • Type de capteur  Systèmes inertiels

Caractéristiques électriques

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 8.5 – 36

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Aluminium anodisé

Dimensions

  • Longueur  201,42 mm [ 7,92 in ]

  • Diamètre du produit  69,85 mm [ 2,75 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Autre

  • Plage pleine échelle (±) DEG/SEC  1000 | 1200 | 20000

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue