Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
Le transducteur de pression submersible de la série M5700 est une solution peu coûteuse pour les applications nécessitant un transducteur de pression pour une utilisation dans les environnements humides ou immergés.

Le transducteur de pression submersible M5700 est une solution peu coûteuse pour les applications nécessitant un transducteur de pression pour une utilisation dans les environnements humides ou immergés. Ce capteur est une solution peu coûteuse pour les applications nécessitant un transducteur de pression pour une utilisation dans les environnements humides ou immergés. Cette série convient à la mesure de la pression des liquides ou des gaz, même dans les milieux difficiles tels que l’eau contaminée, la vapeur et les fluides légèrement corrosifs. La durabilité du transducteur est excellente sans exposer des joints toriques ou des matières organiques au milieu sous pression. Il peut être complètement immergé puisque les matériaux mouillés pour l’extrémité arrière sont constitués de fluoroélastomères FKM, d’acier inoxydable 316L ou 17-4PH et de polyuréthane. Une option de capuchon de protection en polyoxyméthylène est également disponible pour les applications de niveau de liquide. Le transducteur de pression M5700 est résistant aux intempéries et dépasse les dernières exigences CE de l’industrie lourde, y compris en termes de protection contre les surtensions. Le circuit est protégé contre le câblage inversé à l’entrée et le court-circuit à la sortie. Ce produit est destiné aux clients OEM ayant des volumes élevés à faibles. TE est prêt à fournir une conception personnalisée du M5700 lorsque le volume et l’application le justifient. Des configurations supplémentaires non répertoriées sont également disponibles ou possibles. Veuillez vous renseigner pour plus d’informations

Avantages

  • Homologation CE pour l’industrie lourde
  • Protection EMI 10 V/m
  • Protection contre l’inversion de polarité à l’entrée
  • Protection contre les courts-circuits à la sortie
  • Précision de ±0,25 %
  • Jusqu’à ±1 % de la bande d’erreur totale
  • Silhouette compacte
  • Imperméabilité IP68
  • Longueurs de câble personnalisées
  • Capuchon de protection en polyoxyméthylène pour les applications de niveau de liquide  
  • Jauge, scellé, composé
barre orange

Applications

  • Pression et niveau du réservoir
  • Réservoirs cryogéniques
  • Commandes de pompe et de compresseur
  • Systèmes marins et aquatiques
  • Pulvérisateurs agricoles (eau, engrais, pesticides)
  • Systèmes d’extinction d’incendie
  • Applications de niveau de liquide
  • Systèmes de réfrigération (refroidisseurs)
  • Tracteurs (hydrauliques)
  • Applications de pression en extérieur  
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit