Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Cet accéléromètre CC dispose de butées mécaniques intégrées, d’un boîtier en alliage d’aluminium anodisé et d’une sortie de câble flexible.  L’élément de détection est amorti par fluide pour étendre la gamme de fréquences utiles et réduire l’effet néfaste de la sonnerie des hautes fréquences causée par l’excitation de la résonance du capteur aux entrées à g élevé. L’accéléromètre modèle 43 est entièrement encapsulé en époxy pour une protection IP65 sur toute la plage de températures de fonctionnement de -20 °C à +80 °C. TE Connectivity fournit également les données d’étalonnage dans un format Excel convivial, ce qui permet aux gros utilisateurs de télécharger rapidement l’étalonnage. Cet accéléromètre est conçu pour les applications d’essais difficiles et est emballé dans un boîtier en aluminium anodisé avec un support robuste. L’accéléromètre modèle 43 est disponible dans des gammes allant de ±25 g à ±5 000 g et offre une configuration à pont complet avec une impédance nominale de 1 000 Ω, qui fournit un temps de préchauffage court et une dérive minimale, contrairement aux conceptions à impédance inférieure disponibles sur le marché.
 

Avantages

  • Standard <25 mV ZMO
  • Linéarité <1 %
  • Butées de dépassement mécaniques
  • Excitation de 2 à 10 VCC
  • Plage de température de -20 °C à +80 °C
  • À amortissement critique

Applications

  • Test de zone déformable
  • Applications de test de sécurité auto
  • Impact sur les piétons
  • Tests d’impact et de choc
  • Tests de chute transitoire
  • Tests d’impact de casque
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  MEMS DC

  • Type de produit  Accéléromètre MEMS

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble intégré

Caractéristiques électriques

  • Sortie sans accélération (mV) ±25

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 2 – 10

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±.15

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 0-350 à 0-4 500

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Aluminium anodisé

  • Poids  8.5 g [ .3 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Triaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage à vis

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CC

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 1

  • Plage d'accélération (±) (g) 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000

  • Sensibilité (mV/g) .03 | .06 | .15 | .3 | .6 | 1.5 | 3 | 6

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PPA0124

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue