Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Un boîtier robuste et compact accueille l’électronique enrobé et un câble lourd blindé. Sa forme cubique permet un montage avec l’axe de détection orienté dans n’importe quelle direction. Le 13203CC offre des fonctionnalités de précision et de durabilité améliorées pour relever les défis de votre application. Outre sa construction robuste, la compensation améliorée du décalage et du gain permet de gagner en précision.  Chaque capteur axial a été testé sur la plage de température allant de -40 à+85 °C et possède une oscillation de sortie nominale à pleine échelle de ±2 V. Les capteurs sont disponibles dans différentes sensibilités fixes, chacun avec un décalage de 2,500 V. Le 13203CC peut également être commandé avec différentes bandes passantes et configurations de câblage.

AVANTAGES

  • Haute précision sur une température large
  • Petite taille
  • Régulation de l’alimentation intégrée
  • Adapté aux environnements difficiles.
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  MEMS DC

  • Type de produit  Accéléromètre MEMS

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble intégré

Caractéristiques électriques

  • Sortie sans accélération (mV) 2500 ±15

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 8.5 – 36

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±2

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 0-800

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Aluminium nickelé

  • Poids  38 g [ 1.33 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage à vis

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CC

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP65

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 0,1

  • Plage d'accélération (±) (g) 6

  • Sensibilité (mV/g) 200 | 333

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue