Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride
Non
-
Forme du connecteur
Triangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur
Fiche
-
Étanche
Oui
-
Système de verrouillage principal
Intégré dans le boîtier
-
Système de connecteur
Fil à fil
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
3
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Blanc | Bleu | Gris | Noir
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact
Taille 16
-
Diamètre de la broche d'accouplement
1.56 mm [ .061 in ]
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
8.66 mm [ .34 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max)
125 °C [ 257 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
1000
Autre
-
Fonction d'assurance de position
Non
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-J4A-DPC3