Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire
Embase
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connexion
Fil à carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à
Circuit imprimé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
300
-
Tension de fonctionnement (VDC)
300
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A)
9
-
Rétention des contacts dans le boîtier
Avec
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB
Étain
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Nylon 6/6 GF
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Indice de fil incandescent
GWT 750 °C (sans flamme)
Caractéristiques de l’emballage
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-G7534-H342