Notre site web a détecté que vous utilisez un navigateur qui n'est pas supporté et qui vous empêchera d'accéder à certaines fonctionnalités.
Nous vous recommandons fortement de faire la mise à jour de votre navigateur.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Les informations sur le produit ci-dessous peuvent être incomplètes. Si vous avez besoin de documentation, de produits similaires, compatibles ou de remplacement, veuillez nous contacter.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Les informations sur le produit ci-dessous peuvent être incomplètes. Si vous avez besoin de documentation, de produits similaires, compatibles ou de remplacement, veuillez nous contacter.
Accéléromètre IEPE TO-5 modèle 805
MEAS
|
MEAS 805
Le modèle 805 est un accéléromètre IEPE à montage adhésif miniature construit sur une embase TO-5 à 3 broches.
Il est disponible dans les plages dynamiques ±50g et ±500g et offre une réponse en fréquence plate à 15 kHz. L’accéléromètre présente une construction hermétique dans une configuration d’embase TO-5. Le modèle 805 intègre un cristal piézo-céramique stable et un amplificateur de convertisseur de charge intégrée dans un boîtier 100 % blindé adapté à de nombreuses applications OEM embarquées.
L’accéléromètre est proposé en deux configurations : une pour le montage adhésif et une pour le montage de goujons.
AVANTAGES
Accéléromètre série TO-5
Interface IEPE à 2 fils
Applications intégrées à faible coût
Large bande passante jusqu’à 15 kHz
Plages ±50g et ±500g
Large bande passante jusqu’à 15 kHz
Hermétique
Température de fonctionnement de -40 °C à +100 °C
Conception de boîtier mis à la terre
FAQ
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne.