Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Le capteur MS5611 est un capteur de pression et de température autonome qui est entièrement étalonné pendant la fabrication.  Le modèle de capteur fonctionne avec une tension externe de 5 V. Le module capteur comprend un capteur de pression à haute linéarité et un CAN ΔΣ 24 bits ultra-basse consommation avec des coefficients internes étalonnés en usine.

Performance

  • Plage de pression de 10 mbar à 1 200 mbar
  • Plage de température de -40 °C à 85 °C
  • Consommation d’énergie très faible
  • Fonctionne avec 5 V
  • La résolution de l’altitude au niveau de la mer est de 10 cm d’air
  • Temps de conversion rapide – 0,5 ms en général

Spécifications

  • Communication I²C
  • Entièrement étalonné
  • Temps de réponse rapide
  • Connecteur compatible Grove 4 broches 
  • Paramètres enregistrés sur puce
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Système Grove

  • Type de capteur  Pression

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-DCS0042

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue